Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1703386 |
1703399 |
1703454 |
1703467 |
1703483 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.80 € | 20 | 7 giorni | 3 | 49.92 | 56.50 | 3 | |||
13.07 € | 20 | 7 giorni | 4 | 56.50 | 60.08 | 4 | |||
7.43 € | 30 | 7 giorni | 2 | 55.68 | 56.50 | 2 | |||
10.70 € | 20 | 7 giorni | 3 | 56.50 | 65.84 | 3 | |||
17.24 € | 20 | 7 giorni | 5 | 56.50 | 86.16 | 5 |
Loading...
Corrente nominale(A) | 76 | Connection direction | montaggio | AWG (min) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
AWG max | 6 | Spaziatura contatti(mm) | 10.16 | Sezione trasversale (max)(mm²) | 16 |
Sezione trasversale (min)(mm²) | 0.75 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 30.55 | Lunghezza striscia (max.)(mm) | 12.00 |
N. file | 1 | Caratteristiche connettore | + estrattore (corto) | Direzione azionamento | Perpendicolare (al circuito stampato) |
Collegamento (componenti) | Maschio | Colore | Verde | Tipo connettore | Maschio |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Con placcatura in argento | Superficie di contatto | Con placcatura in stagno |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - Cavo | Serie (connettori) | DFK-PC | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali