Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1723515
Codice componente
|
---|
1723515 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|---|---|
330.53 € | 50 Pezzi per confezione | 1 conf. | 30 giorni |
Loading...
Corrente nominale(A) | 20 | Connection direction | montaggio | Spaziatura contatti(mm) | 7.62 |
---|---|---|---|---|---|
Pin per fila | 6 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 32.00 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 30.50 |
Lunghezza striscia (max.)(mm) | 7.00 | N. file | 1 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 67.34 |
Numero totale di pin | 6 | Caratteristiche connettore | + vite di bloccaggio | Direzione azionamento | Perpendicolare (al circuito stampato) |
Collegamento (componenti) | Maschio | Colore | Verde | Tipo connettore | Maschio |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Con placcatura in stagno | Superficie di contatto | Con placcatura in stagno |
Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - Cavo | Serie (connettori) | DFK-PC | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati DFK-PC 4, il codice articolo è il seguente: 1723515.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1723515.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali