Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1405183 |
1658684 |
1689268 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Colore | Temperatura massima (°C) | Numero totale di pin | Connettore standard | Collegamento (componenti) | Materiale contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.17 € | 3 | 35 giorni | Argento | +70 | 8 | Connettore per sensore | - | - | |||
50.69 € | 4 | 33 giorni | Nero | +60 | 8 | Connettore per sensore | Saldatura | - | |||
50.69 € | 4 | 7 giorni | Grigio | +60 | 8P8C | RJ45 | Saldatura | Lega di rame |
Loading...
Lato collegamento A (sensori/attuatori) | RJ45 | Valore nominale IP | IP67 | Temperatura minima(°C) | -10 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale (dettagli)(V) | 72 | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Personalizzabile | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Tipo connettore | Connettore | Connection direction | Montaggio |
Configura
Proprietà di base
Colore
Temperatura massima(°C)
Numero totale di pin
Connettore standard
Collegamento (componenti)
Materiale contatto
Attributi opzionali