Spina RJ45, tipo dritto (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1419001

Codice componente
1419001
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

29.35 €

7 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 1.75 Tensione nominale(V) 72 Connection direction Tipo dritto
Valore nominale IP IP20 Diametro cavo(mm) 4.50–8 Sezione connettore(mm²) 0.36 (max)
Sezione trasversale (max)(mm²) 0.36 Sezione trasversale (min)(mm²) 0.13 Temperatura massima(°C) +70
Temperatura minima(°C) -20 Numero totale di pin 8P8C Collegamento (componenti) Con perforazione d'isolante
Colore Nero Lato collegamento A (sensori/attuatori) RJ45 Lato collegamento B (sensori/attuatori) Personalizzabile
Connettore standard RJ45 Tipo connettore Maschio Materiale contatto Lega di rame
Superficie di contatto Oro su nichel Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Connettore TIA-568B codificato a colori Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Spina RJ45, tipo dritto, il codice articolo è il seguente: 1419001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419001.

Supporto tecnico