Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2744241 |
2744694 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (V) | Lato collegamento A (sensori/attuatori) | Lato collegamento B (sensori/attuatori) | Connettore standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 47 giorni | 50 | Presa D-SUB | Personalizzabile | Connettore Bus | |||
49.51 € | 4 | 61 giorni | 5 | Spina D-SUB | Spina D-SUB | Connettore D-SUB |
Loading...
Corrente nominale(A) | 0.10 | Connection direction | ad angolo retto | Sezione connettore(mm²) | 0.14 (max) |
---|---|---|---|---|---|
Numero totale di pin | 9 | Collegamento (componenti) | Viti | Tipo connettore | Presa |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale(V)
Lato collegamento A (sensori/attuatori)
Lato collegamento B (sensori/attuatori)
Connettore standard
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali