Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1899139 |
1899142 |
1899171 |
1899281 |
1899294 |
1899304 |
1899317 |
1899320 |
1899333 |
1899346 |
1899388 |
1899401 |
1899427 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | N. file | Dimensione prodotto (larghezza) (mm) | Numero totale di pin | Caratteristiche connettore | Direzione azionamento | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | Materiale contatto | Superficie di contatto | Materiale di isolamento | Tipo striscia di pin (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.01 € | 100 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 2 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
2.63 € | 100 | 28 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 3 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
4.48 € | 50 | 28 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 6 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
3.39 € | 100 | 7 giorni | [Altro] montaggio | 2 | 18.20 | 12.00 | 1 | 39.92 | 2 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Stampa | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
4.01 € | 50 | 7 giorni | [Altro] montaggio | 3 | 18.20 | 12.00 | 1 | 45 | 3 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Stampa | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
4.63 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 4 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
5.24 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 5 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
5.86 € | 50 | 7 giorni | [Altro] montaggio | 6 | 18.20 | 12.00 | 1 | 60.24 | 6 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Stampa | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
6.48 € | 50 | 28 giorni | [Altro] montaggio | 7 | 18.20 | 12.00 | 1 | 65.32 | 7 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Stampa | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
7.10 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 8 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
9.57 € | 50 | 28 giorni | [Altro] montaggio | - | 18.20 | 12.00 | 1 | 90.72 | 1 | + vite di bloccaggio | Perpendicolare (al circuito stampato) | Stampa | Maschio | Con placcatura in stagno | Con placcatura in stagno | - | Contenitore pin - Cavo | Sì | |||
10.80 € | 50 | 28 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 14 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
12.04 € | 50 | 7 giorni | - | - | - | - | - | 5.08 | 16 | - | - | Saldatura | - | - | - | Termoplastico | Alloggiamento presa - PCB | - |
Loading...
Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V) | 320 | Spaziatura contatti(mm) | 5.08 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Verde | Connettori | filo-scheda | Serie (connettori) | DFK-MSTBVA |
Configura
Proprietà di base
Connection direction
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
N. file
Dimensione prodotto (larghezza)(mm)
Numero totale di pin
Caratteristiche connettore
Direzione azionamento
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Materiale contatto
Superficie di contatto
Materiale di isolamento
Tipo striscia di pin (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali