Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1808560
Corrente nominale(A) | 12 | Tensione nominale(V) | 320 | Connection direction | montaggio orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Spaziatura contatti(mm) | 5.08 | Pin per fila | 12 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 15.90 |
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 8.60 | N. file | 1 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 84.28 |
Numero totale di pin | 12 | Caratteristiche connettore | + vite di bloccaggio | Collegamento (componenti) | Stampa |
Colore | Verde | Orientamento connettore | Perpendicolare (al circuito stampato) | Tipo connettore | Maschio |
Connettori | filo-scheda | Materiale contatto | Con placcatura in stagno | Tipo striscia di pin (categoria) | Contenitore pin - PCB |
Serie (connettori) | MSTBV | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Connettore per circuiti stampati MSTBV, il codice articolo è il seguente: 1808560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1808560.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali