Giunto PPC 1.5 / S / 1-L

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3213357
3213360
3213373
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.77 €

250 18 giorni

0.77 €

250 7 giorni

0.77 €

250 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corrente nominale(A) 17.5 Tensione nominale(V) 17.5 Sezione trasversale massima (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale minima (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale massima (non flessibile)(mm²) 1.5 Sezione trasversale minima (non flessibile)(mm²) 0.14
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 3.5

Supporto tecnico