Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2761596 |
2761606 |
5604602 |
5604603 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connection direction | AWG (min) | AWG max | Diametro cavo (mm) | Angolo di attacco (°) | Temperatura massima (°C) | Temperatura minima (°C) | Corrente di esercizio (A) | Tensione di esercizio (V) | N. file | Tensione nominale (dettagli) (V) | Tipo connettore | Connettori | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.17 € | 4 | 33 giorni | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 4-10 | 180 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | Presa | Presa D-SUB | Presa | |||
51.17 € | 4 | 61 giorni | [Tipo dritto] Tipo dritto | 26 | 16 | 4-10 | 180 | +75 | -20 | 1 | 60VAC/DC | 2 | 60VAC/DC | Maschio | Spina D-SUB | Pin | |||
75.15 € | 3 | 7 giorni | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 3 | - | Maschio | Spina D-SUB | - | |||
75.15 € | 3 | 7 giorni | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | 3 | - | Presa | Presa D-SUB | - |
Loading...
Numero totale di pin | 15 | Collegamento (componenti) | Viti |
---|
Configura
Proprietà di base
Connection direction
AWG (min)
AWG max
Diametro cavo(mm)
Angolo di attacco(°)
Temperatura massima(°C)
Temperatura minima(°C)
Corrente di esercizio(A)
Tensione di esercizio(V)
N. file
Tensione nominale (dettagli)(V)
Tipo connettore
Connettori
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali