Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Connection direction | Tipo dritto | AWG (min) | 26 | AWG max | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 4-10 | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +75 |
Temperatura minima(°C) | -20 | Corrente di esercizio(A) | 1 | Tensione di esercizio(V) | 60VAC/DC |
N. file | 2 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 60VAC/DC | Numero totale di pin | 25 |
Collegamento (componenti) | Viti |
Configura
Proprietà di base
Tipo connettore
Connettori
Tipo (misc.)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali