Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2761509
Connection direction | Tipo dritto | AWG (min) | 26 | AWG max | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro cavo(mm) | 4-10 | Angolo di attacco(°) | 180 | Temperatura massima(°C) | +75 |
Temperatura minima(°C) | -20 | Corrente di esercizio(A) | 1 | Tensione di esercizio(V) | 60VAC/DC |
N. file | 2 | Tensione nominale (dettagli)(V) | 60VAC/DC | Numero totale di pin | 9 |
Collegamento (componenti) | Viti | Tipo connettore | Maschio | Connettori | Spina D-SUB |
Tipo (misc.) | Pin |
Si trova sulla pagina di Connettore bus D-SUB SUBCON 9, il codice articolo è il seguente: 2761509.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2761509.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali