Connettore bus D-SUB SUBCON-PLUS-PROFIB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2708232
2708245
2744348
2744377
2744380
2902317
2902318
2902319
2902320
2902321
2902728
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V)
Attacco Connection direction AWG (min) AWG max Diametro cavo
(mm)
Sezione connettore
(mm²)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Corrente di esercizio
(A)
Tensione di esercizio
(V)
Numero totale di pin Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Collegamento (componenti) Colore Lato collegamento A (sensori/attuatori) Lato collegamento B (sensori/attuatori) Connettore standard Tipo connettore Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo (misc.)

46.57 €

4 46 giorni 0.105Vitiad angolo retto26167.6mm–8.40.14–1+75-20160VAC/DC9--Terminale a vite-Spina D-SUBPersonalizzabileConnettore BusMaschio-A 90° senza interfaccia di programmazione

56.29 €

3 36 giorni 0.105Vitiad angolo retto26167.6mm–8.40.14–1+75-20160VAC/DC9--Terminale a vite-Spina D-SUBPersonalizzabileConnettore BusMaschio-A 90° con interfaccia di programmazione

48.11 €

4 7 giorni 0.105[Altro] Molla-28207.2–8.40.12–0.5+70-20160VAC/DC9--Terminale a spinta-Spina D-SUBPersonalizzabileConnettore BusMaschio-A 90° senza interfaccia di programmazione

48.40 €

4 7 giorni 0.105[Altro] Molla[Tipo dritto] Tipo dritto28207.2–8.40.12–0.5+70-20160VAC/DC9--Terminale a vite-Spina D-SUBPersonalizzabileConnettore BusMaschio-A 180° senza interfaccia di programmazione

47.88 €

4 40 giorni 0.105Viti[Tipo dritto] Tipo dritto26167.6mm–8.40.14–1+75-20160VAC/DC9--Terminale a vite-Spina D-SUBPersonalizzabileConnettore BusMaschio-A 180° senza interfaccia di programmazione

63.82 €

3 7 giorni ---[Tipo dritto] Tipo dritto----+80-30--5M12B-NeroPresa D-SUBMaschio M12, drittoConnettore per sensoreAdattatore+ interfaccia di programmazione-

51.17 €

4 7 giorni ---[Tipo dritto] Tipo dritto----+80-30--5M12B-NeroSpina D-SUBMaschio M12, drittoConnettore per sensoreAdattatore--

64.71 €

3 7 giorni ---ad angolo retto----+80-30--5M12B-NeroPresa D-SUBMaschio M12, drittoConnettore per sensoreAdattatore+ interfaccia di programmazione-

51.40 €

3 7 giorni ---ad angolo retto----+80-30--5M12B-NeroSpina D-SUBMaschio M12, drittoConnettore per sensoreAdattatore--

51.40 €

3 7 giorni ---[Tipo dritto] Tipo dritto----+80-30--5M12B-NeroSpina D-SUBMaschio M12, drittoConnettore per sensoreAdattatore--

63.82 €

3 61 giorni ---[Tipo dritto] Tipo dritto----+80-30--5M12B-NeroSpina D-SUBMaschio M12, drittoConnettore per sensoreAdattatore--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo dati per sensore/attuatore

Supporto tecnico