Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411192 |
1411195 |
1411196 |
1411197 |
1411198 |
1411199 |
1411203 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.82 € | 10 | 7 giorni | 27 | 19 | 8 | 43 | M40 | |||
8.34 € | 30 | 7 giorni | 6.5 | 3 | 6 | 14 | PG7 | |||
6.30 € | 30 | 7 giorni | 8 | 4 | 6 | 17 | PG9 | |||
7.35 € | 25 | 7 giorni | 10 | 5 | 6 | 20 | PG11 | |||
8.03 € | 25 | 7 giorni | 12 | 6 | 6.5 | 22 | PG13.5 | |||
9.36 € | 20 | 7 giorni | 14 | 10 | 6.5 | 24 | PG16 | |||
78.57 € | 3 | 47 giorni | 38 | 30 | 12 | 58 | PG42 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali