Pressacavo G-ESISEC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1415148
1415149
1415163
1415165
1415166
1415170
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Lunghezza filettatura
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Tipo filettatura

18.96 €

10 7 giorni 741216M12

19.32 €

10 7 giorni 1051220M16

23.39 €

10 7 giorni 1361224M20

27.51 €

10 7 giorni 17101229M25

43.61 €

5 7 giorni 21131536M32

186.28 €

1 33 giorni 48341568M63

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +75 Temperatura minima(°C) -40 Valore nominale IP IP66
Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Metallo

Supporto tecnico