Pressacavo G-ESSWU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411088
1411092
1411094
1411097
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Tipo filettatura

33.00 €

10 7 giorni 15.99.5024M20

58.29 €

10 7 giorni 26.218.2037.5M25

80.89 €

5 7 giorni 33.923.7046M32

151.75 €

2 47 giorni 40.427.9055M40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) 15 Temperatura massima(°C) +130 Temperatura minima(°C) -60
Valore nominale IP IP66 Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo
Materiale Metallo

Supporto tecnico