Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1415192 |
1415193 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.46 € | 10 | 7 giorni | 13 | 6 | 6 | 24 | M20 | |||
36.96 € | 5 | 7 giorni | 17 | 9 | 7 | 29 | M25 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali