Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411187 |
1411188 |
1411189 |
1411190 |
1411200 |
1411201 |
1411202 |
1411204 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.98 € | 20 | 7 giorni | 6.5 | 4 | 6 | 14 | M12 | |||
9.37 € | 20 | 7 giorni | 9 | 5 | 5 | 17 | M16 | |||
9.44 € | 20 | 7 giorni | 13 | 9 | 6 | 22 | M20 | |||
12.99 € | 15 | 7 giorni | 16 | 11 | 7 | 27 | M25 | |||
17.37 € | 15 | 7 giorni | 18 | 13 | 7.2 | 30 | PG21 | |||
27.09 € | 10 | 7 giorni | 25 | 18 | 8 | 40 | PG29 | |||
48.21 € | 5 | 7 giorni | 32 | 22 | 9 | 50 | PG36 | |||
94.99 € | 2 | 7 giorni | 44 | 34 | 14 | 64 | PG48 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP68 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Materiale | Metallo |
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali