Pressacavo G-INS-M40

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1424529

Codice componente
1424529
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.11 €

15 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 25 Diametro morsetto(mm) 18 Lunghezza filettatura(mm) 9
Dimensioni chiave(mm) 43 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -40
Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Metallo
Tipo filettatura M40

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-M40, il codice articolo è il seguente: 1424529.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424529.

Supporto tecnico