Pressacavo G-INS-N 1 / 2

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411157

Codice componente
1411157
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.87 €

100 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 14 Diametro morsetto(mm) 10 Lunghezza filettatura(mm) 15
Dimensioni chiave(mm) 27 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -20
Valore nominale IP IP68 Colore Nero Accessorio (contenitori) Pressacavo
Materiale Plastica Tipo filettatura 1/2" NPT

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-N 1 / 2, il codice articolo è il seguente: 1411157.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411157.

Supporto tecnico