Pressacavo G-INS-N 3 / 4

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1411154
1411158
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

2.30 €

80 7 giorni Argento

2.30 €

80 7 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 18 Diametro morsetto(mm) 13 Lunghezza filettatura(mm) 15
Dimensioni chiave(mm) 33 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -20
Valore nominale IP IP68 Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Plastica
Tipo filettatura 3/4"

Supporto tecnico