Pressacavo G-INS-N 3 / 8

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411152

Codice componente
1411152
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1.14 €

160 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 10 Diametro morsetto(mm) 5 Lunghezza filettatura(mm) 15
Dimensioni chiave(mm) 22 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -20
Valore nominale IP IP68 Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo
Materiale Plastica Tipo filettatura 3/8" NPT

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-N 3 / 8, il codice articolo è il seguente: 1411152.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411152.

Supporto tecnico