Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro terminale (max)(mm) | 25 | Diametro morsetto(mm) | 18 | Lunghezza filettatura(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave(mm) | 42 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -20 |
Valore nominale IP | IP68 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Materiale | Plastica |
Tipo filettatura | 1" |
Configura
Proprietà di base
Colore
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali