Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411182
Diametro terminale (max)(mm) | 10 | Diametro morsetto(mm) | 5 | Lunghezza filettatura(mm) | 11.5 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave(mm) | 19 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Valore nominale IP | IP68 | Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Materiale | Metallo | Tipo filettatura | 3/8" NPT |
Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-NPT 3 / 8, il codice articolo è il seguente: 1411182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411182.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali