Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1411150 |
1411181 |
1424494 |
1424504 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni chiave (mm) | Temperatura minima (°C) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 giorni | 65 | -20 | Argento | Plastica | |||
59.56 € | 4 | 7 giorni | 64 | -40 | Argento | Metallo | |||
11.35 € | 17 | 7 giorni | 65 | -20 | Grigio chiaro | Plastica | |||
11.35 € | 17 | 7 giorni | 65 | -20 | Nero | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 44 | Diametro morsetto(mm) | 34 | Lunghezza filettatura(mm) | 14 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +100 | Valore nominale IP | IP68 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Tipo filettatura | PG48 |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali