Pressacavo G-INS-PG16

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411174

Codice componente
1411174
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.24 €

35 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 14 Diametro morsetto(mm) 10 Lunghezza filettatura(mm) 6.5
Dimensioni chiave(mm) 24 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -40
Colore Argento Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Metallo
Tipo filettatura PG16

Si trova sulla pagina di Pressacavo G-INS-PG16, il codice articolo è il seguente: 1411174.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411174.

Supporto tecnico