Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Diametro terminale (max)(mm) | 32 | Diametro morsetto(mm) | 22 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP68 | Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Tipo filettatura | PG36 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Temperatura minima(°C)
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali