Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1424532 |
1424533 |
1424535 |
1424536 |
1424538 |
1424539 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Colore | Materiale | Tipo filettatura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.86 € | 30 | 7 giorni | 8 | 19 | Grigio chiaro | Plastica | M12 | |||
6.86 € | 30 | 7 giorni | 10 | 19 | Grigio chiaro | Plastica | M16 | |||
6.86 € | 30 | 7 giorni | 8 | 19 | Nero | Plastica | M12 | |||
6.86 € | 30 | 7 giorni | 10 | 19 | Nero | Plastica | M16 | |||
15.10 € | 13 | 7 giorni | 6 | 17 | Argento | Metallo | M12 | |||
15.47 € | 12 | 7 giorni | 5 | 17 | Argento | Metallo | M16 |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 7 | Diametro morsetto(mm) | 4 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -20 | Valore nominale IP | IP67 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Colore
Materiale
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali