Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Temperatura massima(°C) | 125 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Caratteristiche custodia | con dado di bloccaggio |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni chiave(mm)
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali