Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1414660 |
1414661 |
1414663 |
1414664 |
1414665 |
1414666 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensioni chiave (mm) | Colore | Materiale | Tipo filettatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.62 € | 33 | 7 giorni | 24 | Nero | Plastica | M20 | |||
7.39 € | 25 | 7 giorni | 29 | Nero | Plastica | M25 | |||
46.52 € | 4 | 16 giorni | 24 | Argento | - | M20 | |||
58.77 € | 4 | 16 giorni | 29 | Argento | - | M25 | |||
88.76 € | 3 | 18 giorni | 36 | Argento | - | M32 | |||
129.04 € | 2 | 16 giorni | 46 | Argento | - | M40 |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Configura
Proprietà di base
Dimensioni chiave(mm)
Colore
Materiale
Tipo filettatura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali