Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1414643 |
1414644 |
1414647 |
1414649 |
1414650 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 16 | 7 giorni | - | - | Nero | Plastica | |||
11.83 € | 16 | 7 giorni | 10.1 | 10 | Nero | Plastica | |||
23.60 € | 8 | 54 giorni | - | - | Argento | - | |||
23.60 € | 8 | 54 giorni | 8.6 | 8.50 | Argento | - | |||
23.60 € | 8 | 54 giorni | 6.6 | 6.50 | Argento | - |
Loading...
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -30 | Valore nominale IP | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | M40 |
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali