Pressacavo HC-B-GTRS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1414651
1414652
1414654
1414656
1414657
1414659
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensioni chiave
(mm)
Colore Materiale Tipo filettatura

7.76 €

24 7 giorni 24NeroPlasticaM20

8.56 €

22 7 giorni 29NeroPlasticaM25

10.93 €

17 7 giorni 36NeroPlasticaM32

49.42 €

4 18 giorni 24Argento-M20

57.13 €

4 18 giorni 29Argento-M25

100.06 €

2 16 giorni 46Argento-M40

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -40 Valore nominale IP IP66
Accessorio (contenitori) Pressacavo

Supporto tecnico