Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424534 |
1424537 |
1424540 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Dimensioni chiave (mm) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.55 € | 25 | 7 giorni | 10 | 24 | Grigio chiaro | Plastica | |||
15.10 € | 15 | 7 giorni | 10 | 24 | Nero | Plastica | |||
20.75 € | 9 | 7 giorni | 8 | 22 | Argento | Metallo |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 11 | Diametro morsetto(mm) | 6 | Temperatura massima(°C) | +100 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura minima(°C) | -20 | Valore nominale IP | IP67 | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Tipo filettatura | M20 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Dimensioni chiave(mm)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali