Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1415126 |
1415175 |
1415180 |
1415183 |
1415190 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro morsetto (mm) | Lunghezza filettatura (mm) | Temperatura massima (°C) | Valore nominale IP | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.32 € | 10 | 7 giorni | 10 | 12 | +75 | IP66 | Argento | Metallo | |||
3.18 € | 60 | 33 giorni | 9 | 12 | +100 | IP68 | Grigio chiaro | Plastica | |||
3.18 € | 60 | 7 giorni | 9 | 12 | +100 | IP68 | Nero | Plastica | |||
38.54 € | 5 | 33 giorni | 9 | 7 | +100 | IP68 | Argento | Metallo | |||
4.57 € | 40 | 33 giorni | 9 | 10 | +100 | IP68 | Nero | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 17 | Dimensioni chiave(mm) | 29 | Temperatura minima(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | M25 |
Configura
Proprietà di base
Diametro morsetto(mm)
Lunghezza filettatura(mm)
Temperatura massima(°C)
Valore nominale IP
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali