Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1415176 |
1415181 |
1415184 |
1415191 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza filettatura (mm) | Colore | Materiale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.15 € | 40 | 7 giorni | 12 | Grigio chiaro | Plastica | |||
5.15 € | 40 | 7 giorni | 12 | Nero | Plastica | |||
67.90 € | 3 | 33 giorni | 8 | Argento | Metallo | |||
6.00 € | 35 | 7 giorni | 12 | Nero | Plastica |
Loading...
Diametro terminale (max)(mm) | 21 | Diametro morsetto(mm) | 13 | Dimensioni chiave(mm) | 36 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 | Valore nominale IP | IP68 |
Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Tipo filettatura | M32 |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza filettatura(mm)
Colore
Materiale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali