Pressacavo a vite M40-L68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1424474

Codice componente
1424474
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.76 €

35 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 32 Diametro morsetto(mm) 22 Lunghezza filettatura(mm) 18
Dimensioni chiave(mm) 53 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -20
Valore nominale IP IP68 Colore Grigio chiaro Accessorio (contenitori) Pressacavo
Materiale Plastica Tipo filettatura M40

Si trova sulla pagina di Pressacavo a vite M40-L68, il codice articolo è il seguente: 1424474.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424474.

Supporto tecnico