Pressacavo a vite M50-L68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1415112
1415121
1417657
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Dimensioni chiave
(mm)
Temperatura massima
(°C)
Temperatura minima
(°C)
Valore nominale IP Colore

39.81 €

5 7 giorni 352355+75-40IP66Nero

39.81 €

5 7 giorni 352355+75-40IP66Nero-blu

11.02 €

17 7 giorni 363060+100-20IP68Grigio chiaro

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza filettatura(mm) 18 Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Plastica
Tipo filettatura M50

Supporto tecnico