Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424530
Diametro terminale (max)(mm) | 32 | Diametro morsetto(mm) | 22 | Lunghezza filettatura(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave(mm) | 55 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -40 |
Colore | Argento | Accessorio (contenitori) | Pressacavo | Materiale | Metallo |
Tipo filettatura | M50 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo a vite M50-M68, il codice articolo è il seguente: 1424530.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424530.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali