Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1424487
Diametro terminale (max)(mm) | 10 | Diametro morsetto(mm) | 5 | Lunghezza filettatura(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensioni chiave(mm) | 22 | Temperatura massima(°C) | +100 | Temperatura minima(°C) | -20 |
Valore nominale IP | IP68 | Colore | Grigio chiaro | Accessorio (contenitori) | Pressacavo |
Materiale | Plastica | Tipo filettatura | PG11 |
Si trova sulla pagina di Pressacavo a vite PG11-M68, il codice articolo è il seguente: 1424487.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424487.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali