Pressacavo a vite PG36-M68

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1424492
1424502
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Colore

5.48 €

35 7 giorni Grigio chiaro

5.48 €

35 7 giorni Nero

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Diametro terminale (max)(mm) 32 Diametro morsetto(mm) 22 Lunghezza filettatura(mm) 13
Dimensioni chiave(mm) 53 Temperatura massima(°C) +100 Temperatura minima(°C) -20
Valore nominale IP IP68 Accessorio (contenitori) Pressacavo Materiale Plastica
Tipo filettatura PG36

Supporto tecnico