Ponticello per morsetti FBI

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0201333
0203250
0203263
0203276
0203454
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Numero di pin Compatibile con (dettagli) Tipo di accessorio (morsetti seriali)

4.22 €

10 7 giorni Max 15022 pin UIK 35-

6.84 €

10 7 giorni Max 4110UK 5 N/UK 5-TWIN/UKK 5/PIK 4/ZIK 2.5/ZFKI 4/DIK 1.5/DIKD 1.5/DOK 1.5/VIOK 1.5-

7.20 €

10 7 giorni Max 5710UK 6 NStriscia di segnacavi

9.31 €

10 7 giorni Max 7610UK 10 N-

11.51 €

10 7 giorni Max 10110UIK 16/UK 10/DREHSI-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico