Passacavo in gomma per CES LTPG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0801687
0801688
0801689
0801690
0801691
0801692
0801693
0801695
0801696
0801699
0801700
0801701
0801702
0801706
0801707
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)

4.15 €

10 7 giorni 1514

4.15 €

10 7 giorni 1615

4.15 €

10 7 giorni 1716

4.15 €

10 7 giorni 1817

4.15 €

10 7 giorni 1918

4.15 €

10 7 giorni 2019

4.15 €

10 7 giorni 2120

4.15 €

10 7 giorni 2221

4.15 €

10 7 giorni 2322

4.15 €

10 7 giorni 2625

4.15 €

10 7 giorni 2726

4.15 €

10 7 giorni 2827

4.15 €

10 7 giorni 2928

4.15 €

10 22 giorni 3231

4.15 €

10 7 giorni 3332

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 53 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 39
Temperatura massima(°C) +80 Temperatura minima(°C) -40 Colore Grigio
Valore nominale IP IP54 Accessorio (contenitori) Guaina cavo Materiale SEBS

Supporto tecnico