Passacavo in gomma per CES SRG

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0801615
0801616
0801617
0801618
0801620
0801622
0801625
0801627
0801628
0801630
0801632
0801633
0801664
0801665
0801666
0801667
0801668
0801669
1410042
1410055
1410084
1410097
1410107
1410152
1410398
1410408
1410411
1410563
1410576
1410589
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro terminale (max)
(mm)
Diametro morsetto
(mm)
Temperatura massima
(°C)
-

2.73 €

10 7 giorni 1413+125
-

2.73 €

10 7 giorni 1312+125
-

2.73 €

10 7 giorni 1211+125
-

2.73 €

10 7 giorni 1110+125
-

2.73 €

10 7 giorni 109+125
-

2.73 €

10 7 giorni 98+125
-

2.73 €

10 7 giorni 87+125
-

2.73 €

10 7 giorni 76+125
-

2.73 €

10 7 giorni 65+125
-

2.73 €

10 7 giorni 54+125
-

2.73 €

10 7 giorni 43+125
-

2.73 €

10 7 giorni 32+125
-

3.65 €

10 7 giorni 65+125
-

3.65 €

10 7 giorni 32+125
-

3.65 €

10 7 giorni 43+125
-

3.65 €

10 7 giorni --+125
-

3.65 €

10 7 giorni --+125
-

3.65 €

10 7 giorni --+125

3.66 €

50 22 giorni --+125

3.66 €

50 7 giorni --+125

3.66 €

50 7 giorni 76+125

3.66 €

50 7 giorni 87+125

3.66 €

50 7 giorni 54+125

3.66 €

50 70 giorni 65+125

3.66 €

50 7 giorni 32+120

3.66 €

50 7 giorni 43+125

3.66 €

50 19 giorni 98+125

2.72 €

70 7 giorni 1514+125

2.72 €

70 7 giorni 1615+125

2.72 €

70 19 giorni 1716+125

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Misura prodotto (altezza)(mm) 17 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 29.5 Dimensione prodotto (larghezza)(mm) 19.5
Temperatura minima(°C) -40 Colore Nero Valore nominale IP IP54
Accessorio (contenitori) Guaina cavo Materiale NBR

Supporto tecnico