Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro terminale (max) (mm) | Diametro morsetto (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 2 | 1 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 4 | 3 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 6 | 5 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 7 | 6 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 8 | 7 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 9 | 8 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 10 | 9 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 11 | 10 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 12 | 11 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 13 | 12 | |
- | 26.77 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 14 | 13 | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 5 | 4 | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 6 | 5 | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 3 | 2 | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | 4 | 3 | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | - | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | - | |
- | 36.43 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 4 giorni | - | - | |
3.19 € | 60 | 22 giorni | - | - | ||||
3.19 € | 60 | 22 giorni | - | - | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 6.7 | 6.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 7.7 | 7.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 4.7 | 4.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 5.7 | 5.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 2.7 | 2.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 3.7 | 3.40 | ||||
3.19 € | 60 | 7 giorni | 8.7 | 8.40 | ||||
2.20 € | 90 | 7 giorni | 14.20 | 13.90 | ||||
2.20 € | 90 | 7 giorni | 15.20 | 14.90 | ||||
2.20 € | 90 | 7 giorni | 16.20 | 15.90 |
Loading...
Misura prodotto (altezza)(mm) | 17 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 29.5 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 19.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +80 | Temperatura minima(°C) | -40 | Colore | Grigio |
Valore nominale IP | IP54 | Accessorio (contenitori) | Guaina cavo | Materiale | SEBS |
Configura
Proprietà di base
Diametro terminale (max)(mm)
Diametro morsetto(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali