Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240710
Contenuto(pz) | 100 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 20 | Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura massima(°C) | +65 | Temperatura minima(°C) | -10 | Larghezza fascetta serracavi (max)(mm) | 9.50 |
Caratteristiche staffa per cavi | + supporto ad abete | Colore | Nero | Tipo staffa cavi (categoria) | Supporto cavo |
Materiale | PA | Senza alogeni | Sì |
Si trova sulla pagina di Raccogli cavi WT-BASE P, il codice articolo è il seguente: 3240710.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240710.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali