Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1407712 |
1408793 |
1411489 |
1411492 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attacco | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Tipo (misc.) | Tipo | Materiale custodia | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.74 € | 3 | 7 giorni | - | Molla di trazione | Ingresso cavo (dritto) | Kit di connettori con collegamento a innesto | - | Plastica | |||
75.72 € | 3 | 7 giorni | - | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit di connettori con collegamento a innesto | - | Plastica | |||
102.22 € | 2 | 7 giorni | A innesto | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit connettore EVO serie B16 | B16 | Alluminio, pressofuso | |||
114.58 € | 2 | 7 giorni | A innesto | Spina e clip | Ingresso cavo (laterale, dritto) | Kit connettore EVO serie B16 | B16 | Alluminio, pressofuso |
Loading...
Contenuto(Kit) | 1 | Sezione nucleo (max)(mm²) | 2.5 | Sezione nucleo (min)(mm²) | 0.14 |
---|---|---|---|---|---|
Colore | Nero | Numero totale di pin | 16 + PE | Tipo di connettore (categoria) | Kit connettori |
Serie | HC-EVO-B16 | Misura filettatura | M25 | Valore nominale IP | IP66 |
Contatto guida (PE) | Sì |
Configura
Proprietà di base
Attacco
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Tipo (misc.)
Tipo
Materiale custodia
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali