Kit connettore EVO serie D15

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1411356

Codice componente
1411356
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

58.92 €

4 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(Kit) 1 Sezione nucleo (max)(mm²) 2.5 Sezione nucleo (min)(mm²) 0.5
Colore Nero Numero totale di pin 10 + PE Collegamento (componenti) Viti
Tipo di connettore (categoria) Kit connettori Caratteristiche connettore Uscita cavo (ad angolo) Tipo (misc.) Kit con custodia, alloggiamento connettore, vite, inserto di contatto maschio e inserto di contatto femmina
Serie HC-EVO-A10 Misura filettatura M20 Materiale custodia Plastica
Valore nominale IP IP66 Contatto guida (PE)

Si trova sulla pagina di Kit connettore EVO serie D15, il codice articolo è il seguente: 1411356.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411356.

Supporto tecnico