Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1204096 |
1401682 |
1401695 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione prodotto (lunghezza) (mm) | Colore | Compatibile con (dettagli) | Tipo di accessorio alloggiamento (categoria) | Tipo (varie) | Prodotti per uso industriale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.61 € | 20 | 7 giorni | 2000 | Argento | - | Guida | Con fori | Sì | |||
10.19 € | 20 | 7 giorni | - | - | Assemblaggio guida di montaggio | - | Con fori | - | |||
8.93 € | 30 | 7 giorni | - | - | Assemblaggio guida di montaggio | - | Senza fori | - |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 15 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 5.5 | Materiale (dettagli) | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione prodotto (lunghezza)(mm)
Colore
Compatibile con (dettagli)
Tipo di accessorio alloggiamento (categoria)
Tipo (varie)
Prodotti per uso industriale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali