Codice articolo del costruttore: 1201730
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 22.43 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Materiale (dettagli): Acciaio
Tipo (varie): Con fori
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1201730
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 35 | Dimensione prodotto (altezza)(mm) | 15 | Compatibile con (dettagli) | Assemblaggio guida di montaggio |
---|
Si trova sulla pagina di Guida di supporto Hutprofile NS 35 / 15, il codice articolo è il seguente: 1201730.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1201730.
Configura
Proprietà di base
Materiale (dettagli)
Tipo (varie)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
1201895 |
1206586 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Materiale (dettagli) | Tipo (varie) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85.18 € | 10 | 7 giorni | Rame | Senza fori | |||
15.04 € | 25 | 7 giorni | Acciaio zincato | Senza fori |