Puntalino preisolato 1 x 0.25mm² x 10mm

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3241128

Codice componente
3241128
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.06 €

3400 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Contenuto(pz) 1000 Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) 14 Sezione trasversale (per pin/conduttore)(mm²) 0.25
Lunghezza guaina(mm) 10 N. cavi 1 Gamma temperatura(°C) -40
Colore Giallo Tipo di connettore (categoria) Virola Con isolamento Preisolato
Materiale contatto Placcatura in rame argentato Merci industriali

Si trova sulla pagina di Puntalino preisolato 1 x 0.25mm² x 10mm, il codice articolo è il seguente: 3241128.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3241128.

Supporto tecnico