Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.
  • Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 18:00 25/11/2020 alle ore 0:00 (CET) 26/11/2020 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cavo FOC in fibra di vetro, 1 connettore maschio SC - 1 connettore maschio SC-RJ, 50/125µ multimodale

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2901812
2901813
2901814
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Length
(m)

83.58 €

4 giorni 1

61.28 €

4 giorni 2

137.28 €

4 giorni 5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Connector CN1 side Connettore maschio SC Connector CN2 side Connettore maschio SC-RJ Contenuto(pz) 1
N. di connettori A(x) 1 N. di connettori B(x) 1 Attenuazione(dB) 2.5dB/km (a 850nm), 0.7dB/km (a 1300nm)
Tipo di fibra 50/125µ Uso cavo FOC Materiale nucleo FO
Tipo di cavo Fibra di vetro Colore Arancione Tipo connettore Tipo dritto
Qualità della fibra Multimodale OM2 Tipo di ponticello Duplex Senza alogeni

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico